Oscilloscopio a canali AO-610

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

122413-BP

Codice componente
122413-BP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
-

311.55 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Measuring range (voltage)(V) 400V(DC + AC di picco). Precisione (dettagli)(%) ±5 Larghezza di banda(MHz) 0 (DC)–10
Impedenza di ingresso(MΩ) 1 N. di ingressi analogici 1 Alimentazione (dettagli)(VAC) 230
Misura prodotto (altezza)(mm) 190 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 270 Misura prodotto (larghezza)(mm) 130
Misura schermo(cm) 6 x 4.8 Peso(kg) 3 Gamma temporale base 0.1s/cm–0.1µs/cm
Deflessione verticale 0.05–5V/cm Categoria di lettura CAT II 400 V Con taratura a Standard produttore (senza certificato)
Display (tipo, dimensioni, risoluzione) Tubi a vuoto Accoppiamento ingresso AC, DC, GND Tipo di oscilloscopio (categoria) Tipo analogico
A scatto Norm, auto, TV-H, EXT

Si trova sulla pagina di Oscilloscopio a canali AO-610, il codice articolo è il seguente: 122413-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 122413-BP.

Supporto tecnico