Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1673266-BP
Measuring range (voltage)(V) | 100–240V||50–60Hz||VAC | Larghezza di banda(MHz) | 200 | Frequenza di campionamento canali(MSa/s) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo/risoluzione display(pix) | LCD/800 x 600 | Impedenza di ingresso(MΩ) | 1 | Profondità di memoria del canale(Kpts) | 40000 |
N. di ingressi analogici | 4 | Alimentazione (dettagli)(VAC) | 100–240V||50–60Hz||VAC | Misura prodotto (altezza)(mm) | 178 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 90 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 340 | Risoluzione (apparecchiatura di misurazione)(Bit) | 8 |
Misura schermo(cm) | 20.32cm (8") | Peso(kg) | 2674 | Gamma temporale base | 2ns/div–1000s/div |
Deflessione verticale | 1mV/div–10V/div | Categoria di lettura | CAT II | Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) |
Display (tipo, dimensioni, risoluzione) | LCD, 8", 800*600pixel | Accoppiamento ingresso | DC/AC/GND | Caratteristiche oscilloscopio | Generatore di forme d'onda |
Interfacce (componenti) | USB | Tipo di oscilloscopio (categoria) | Digitale |
Si trova sulla pagina di Oscilloscopio digitale DSO-6204F, il codice articolo è il seguente: 1673266-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1673266-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali