Oscilloscopio USB 70MHz

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1409505-BP

Codice componente
1409505-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

311.55 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Measuring range (voltage)(V) 35 Larghezza di banda(MHz) 70 Frequenza di campionamento canali(MSa/s) 250
Impedenza di ingresso(MΩ) 1 Profondità di memoria del canale(Kpts) 6 N. di ingressi analogici 2
Alimentazione (dettagli)(VAC) Pacco batteria, USB Misura prodotto (altezza)(mm) 35 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 200
Misura prodotto (larghezza)(mm) 120 Risoluzione (apparecchiatura di misurazione)(Bit) 8 Peso(kg) 300
Gamma temporale base 4ns–1h/div Deflessione verticale 10mV–5V/div Categoria di lettura CAT I
Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Accoppiamento ingresso DC AC GND Caratteristiche oscilloscopio Memoria digitale (DSO)
Interfacce (componenti) USB Tipo di oscilloscopio (categoria) Oscilloscopio USB

Si trova sulla pagina di Oscilloscopio USB 70MHz, il codice articolo è il seguente: 1409505-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1409505-BP.

Supporto tecnico