Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1617001-BP
Colore | Rosso | Diametro gamma di serraggio(mm) | 2 | Gamma di serraggio max(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 10 | Tensione nominale(V) | 600 | Diametro connettore(mm) | 2 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 68 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 20 | Lunghezza albero(mm) | 47 |
Gamma di temperatura(°C) | 0~40 | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto a coccodrillo | Attacco (componenti) | Spina 2mm |
Materiale (punta) | Rame | Categoria di lettura | CAT IV 600 V |
Si trova sulla pagina di Spina morsetto a coccodrillo da 2mm, il codice articolo è il seguente: 1617001-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1617001-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali