Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1616699-BP |
1674350-BP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Diametro gamma di serraggio (mm) | Gamma di serraggio max (mm) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Diametro connettore (mm) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Lunghezza albero (mm) | Gamma di temperatura (°C) | Materiale (punta) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 4 | 10 | 10 | 600 | 4 | - | 69 | 21 | 47 | 0~40 | Rame | ||
21.29 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | - | 16 | 16 | 5 | 1000 | - | 57 | 128 | 17.5 | - | -20 – 45 | Non in ferro inossidabile |
Loading...
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto a coccodrillo | Attacco (componenti) | Spina 4mm | Categoria di lettura | CAT IV 600 V |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore
Diametro gamma di serraggio(mm)
Gamma di serraggio max(mm)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Diametro connettore(mm)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Lunghezza albero(mm)
Gamma di temperatura(°C)
Materiale (punta)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali