Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1579030-BP
Colore | Rosso | Diametro gamma di serraggio(mm) | 10 | Corrente nominale(A) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 60 | Diametro connettore(mm) | 4 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 18 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 54.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 8 | Gamma di temperatura(°C) | -10°C – 70 |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto a coccodrillo | Attacco (componenti) | Presa 4mm | Materiale (punta) | rame |
Si trova sulla pagina di Morsetto a coccodrillo, presa 4mm, il codice articolo è il seguente: 1579030-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1579030-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali