Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1417395-BP
Colore | Rosso | Tensione nominale(V) | 75 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 230 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 60 | Tipo di connettore (categoria) | Kit morsetti a coccodrillo |
Attacco (componenti) | Saldatura | Materiale di isolamento | PVC | Proprietà della superficie | Nichelatura |
Si trova sulla pagina di Kit morsetti a coccodrillo, il codice articolo è il seguente: 1417395-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1417395-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali