Kit morsetti a coccodrillo, presa 4mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1619406-BP

Codice componente
1619406-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.87 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Rosso Diametro gamma di serraggio(mm) 30 Corrente nominale(A) 10
Tensione nominale(V) 600 Diametro connettore(mm) 4 Diametro punta(mm) 2
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 118 Gamma di temperatura(°C) 0~40 Lunghezza punta(mm) 18
Tipo di connettore (categoria) Kit morsetti a coccodrillo Attacco (componenti) Presa 4mm Materiale (punta) Rame
Caratteristiche spina Isolato Categoria di lettura CAT IV 600 V

Si trova sulla pagina di Kit morsetti a coccodrillo, presa 4mm, il codice articolo è il seguente: 1619406-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1619406-BP.

Supporto tecnico