Morsetto di misurazione MSK-107

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1579031-BP

Codice componente
1579031-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Diametro gamma di serraggio(mm) 4 Corrente nominale(A) 1
Tensione nominale(V) 60 Diametro connettore(mm) 4 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 55
Misura prodotto (larghezza)(mm) 9.3 Lunghezza punta(mm) 15 Peso(g) 20
Compatibile con (dettagli) Elementi con larghezza di 4mm Tipo di connettore/ingresso A Presa 4mm Materiale (punta) Rame
Tipo di accessorio per cavo di prova (categoria) Cavo di prova

Si trova sulla pagina di Morsetto di misurazione MSK-107, il codice articolo è il seguente: 1579031-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1579031-BP.

Supporto tecnico