Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
138436-BP
Colore | Nero | Diametro gamma di serraggio(mm) | 4 | Gamma di serraggio max(mm) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 1 | Tensione nominale(V) | 60 | Diametro connettore(mm) | Lötanschluss |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 56 | Lunghezza albero(mm) | 25 | Gamma di temperatura(°C) | -40 – +80 |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto a coccodrillo | Attacco (componenti) | Saldatura | Materiale (punta) | Lega di bronzo |
Categoria di lettura | CAT I |
Si trova sulla pagina di Mini puntali IC, il codice articolo è il seguente: 138436-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 138436-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali