Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
121298-BP
Colore | Giallo | Corrente nominale(A) | 0.3 | Tensione nominale(V) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (altezza)(mm) | 78 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 115 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 10 |
Lunghezza albero(mm) | 38 | Gamma di temperatura(°C) | -40 – +80 | Tipo di connettore (categoria) | Kit di puntali di prova |
Attacco (componenti) | Saldatura | Materiale (punta) | Lega di bronzo | Categoria di lettura | CAT I |
Si trova sulla pagina di Kit di mini puntali di prova, il codice articolo è il seguente: 121298-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 121298-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali