Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1603010-BP
Colore | Nero | Sezione cavo(mm²) | 0.83 | Lunghezza cavo(m) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 10 | Tensione nominale(V) | 60 | Gamma di temperatura(°C) | 0~40 |
Diametro/tipo di connettore(mm) | 4 | Tipo di connettore/ingresso A | Spina 4mm | Tipo di connettore/uscita B | Spina 4mm |
Materiale contatto | Ni | Tipo di cavo (categoria) | Cavo di prova | Materiale | PVC |
Caratteristiche spina | Impilabile |
Si trova sulla pagina di Cavo di prova MSB-100, il codice articolo è il seguente: 1603010-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1603010-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali