Doppio innesto MSL-504

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1603012-BP

Codice componente
1603012-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Rosso Corrente nominale(A) 15 Tensione nominale(V) 600
Misura prodotto (altezza)(mm) 6.2 Misura prodotto (larghezza)(mm) 69 Gamma di temperatura(°C) 0~40
Diametro/tipo di connettore(mm) 4 Tipo di connettore/ingresso A Presa 4mm Tipo di connettore/uscita B Presa 4mm
Materiale contatto Rame Tipo di cavo (categoria) Connettore del cavo di prova Materiale PVC
Caratteristiche spina Isolato Categoria di lettura CAT IV 600 V

Si trova sulla pagina di Doppio innesto MSL-504, il codice articolo è il seguente: 1603012-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1603012-BP.

Supporto tecnico