Kit di cavi di prova di sicurezza da 1m

Kit di cavi di prova di sicurezza da 1m

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

108487-BP

Codice componente
108487-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.45 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Rosso Sezione cavo(mm²) 0.82 Lunghezza cavo(m) 1
Corrente nominale(A) 10 Tensione nominale(V) 1000 Diametro/tipo di connettore(mm) 4
Tipo di connettore/ingresso A Connettore a banana 4mm Tipo di connettore/uscita B Puntale di prova Tipo di cavo (categoria) Kit cavi di prova di sicurezza
Materiale PVC Caratteristiche spina A prova di strappo Categoria di lettura CAT IV 600 V

Si trova sulla pagina di Kit di cavi di prova di sicurezza da 1m, il codice articolo è il seguente: 108487-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 108487-BP.

Supporto tecnico