Cavi di prova di sicurezza MSL-504

Cavi di prova di sicurezza MSL-504

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1617003-BP
1617004-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore

24.48 €

1 Disponibile 3 giorni Giallo

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni Blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sezione cavo(mm²) 0.85 Lunghezza cavo(m) 1.2 Corrente nominale(A) 10
Tensione nominale(V) 600 Diametro connettore(mm) 4 Misura prodotto (larghezza)(mm) 16
Gamma di temperatura(°C) 0~40 Diametro/tipo di connettore(mm) 4 Tipo di connettore/ingresso A Spina 4mm
Materiale contatto Rame Tipo di cavo (categoria) Cavo di prova Materiale PP
Caratteristiche spina Isolato Categoria di lettura CAT IV 600 V

Supporto tecnico