Kit di puntali di sicurezza MSS-102

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1603011-BP

Codice componente
1603011-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Rosso Diametro gamma di serraggio(mm) 1 Lunghezza max(mm) 94.5
Corrente nominale(A) 10 Tensione nominale(V) 300 Diametro connettore(mm) 4
Diametro punta(mm) 1 Misura prodotto (diam.)(mm) 6.2 Lunghezza albero(mm) 25
Gamma di temperatura(°C) 0–40 Lunghezza punta(mm) 47 Tipo di connettore (categoria) Kit di puntali di prova di sicurezza
Attacco (componenti) Presa 4mm Materiale (punta) Acciaio inox Caratteristiche spina Isolato
Categoria di lettura CAT II 300 V

Si trova sulla pagina di Kit di puntali di sicurezza MSS-102, il codice articolo è il seguente: 1603011-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1603011-BP.

Supporto tecnico