Kit di 5 cavi di prova PVC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

123027-BP

Codice componente
123027-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.85 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Verde Sezione cavo(mm²) 1 Lunghezza cavo(m) 1
Corrente nominale(A) 16 Corrente nominale (dettagli)(A) 16 Tensione nominale(V) 35
Gamma di temperatura(°C) -15 – +70 Diametro/tipo di connettore(mm) Spina 4mm, non impilabile Tipo di connettore/ingresso A Connettore a banana 4mm
Tipo di connettore/uscita B Connettore a banana 4mm Tipo di cavo (categoria) Kit di cavi di prova Materiale PVC
Caratteristiche spina Impilabile Categoria di lettura CAT I Tipo Kit di 5

Si trova sulla pagina di Kit di 5 cavi di prova PVC, il codice articolo è il seguente: 123027-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 123027-BP.

Supporto tecnico