Connettore maschio 4mm【2 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1674351-BP

Codice componente
1674351-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.29 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di serraggio max(mm) 2.5 Corrente nominale(A) 5 Tensione nominale(V) 1000
Misura prodotto (altezza)(mm) 56.5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 155 Misura prodotto (larghezza)(mm) 17.5
Gamma di temperatura(°C) -20 – 45 Tipo di connettore (categoria) Morsetto a clip Attacco (componenti) Spina 4mm
Materiale (punta) Non in ferro inossidabile Categoria di lettura CAT IV 600 V

Si trova sulla pagina di Connettore maschio 4mm, il codice articolo è il seguente: 1674351-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1674351-BP.

Supporto tecnico