Connettore a banana per cavo di prova da 4mm【5 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1579032-BP

Codice componente
1579032-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.29 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Diametro gamma di serraggio(mm) 6 Corrente nominale(A) 1
Tensione nominale(V) 60 Diametro connettore(mm) 4 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 55
Misura prodotto (larghezza)(mm) 9.3 Lunghezza punta(mm) 15 Peso(g) 20
Compatibile con (dettagli) Elementi con larghezza di 6mm Tipo di connettore/ingresso A Connettore a banana 4mm Materiale (punta) Rame
Tipo di accessorio per cavo di prova (categoria) Cavo di prova

Si trova sulla pagina di Connettore a banana per cavo di prova da 4mm, il codice articolo è il seguente: 1579032-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1579032-BP.

Supporto tecnico