Cavo di prova MSL-102

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1579022-BP

Codice componente
1579022-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza cavo(m) 1 Corrente nominale(A) 1 Tensione nominale(V) 60
Diametro connettore(mm) 4 Misura prodotto (altezza)(mm) 1084 Misura prodotto (larghezza)(mm) 17
Gamma di temperatura(°C) -10°C – 70 Diametro/tipo di connettore(mm) 4 Tipo di connettore/ingresso A Spina 4mm
Materiale contatto Rame Tipo di cavo (categoria) Cavo di prova Materiale PVC

Si trova sulla pagina di Cavo di prova MSL-102, il codice articolo è il seguente: 1579022-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1579022-BP.

Supporto tecnico