Kit di puntali di prova, connettore jack da 2mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

108542-BP

Codice componente
108542-BP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.01 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Rosso Resistenza max(mΩ) 50 Corrente nominale(A) 3
Tensione nominale(V) 30 Diametro connettore(mm) 2 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 64
Lunghezza albero(mm) 34 Gamma di temperatura(°C) -20 – +80 Tipo di connettore (categoria) Kit di puntali di prova
Attacco (componenti) Connettore jack 2mm Materiale (punta) Lega di bronzo Categoria di lettura CAT I

Si trova sulla pagina di Kit di puntali di prova, connettore jack da 2mm, il codice articolo è il seguente: 108542-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 108542-BP.

Supporto tecnico