Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
787-1702 |
787-1712 |
787-1722 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità (W) | N. componente produttore | Max. corrente di uscita (A) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 30 | 787-1702 | 1.25 | 30 | 787-1702 | 250 | |
76.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 787-1712 | 2.5 | 40 | 787-1712 | 300 | |
153.03 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | 787-1722 | 5 | 60 | 787-1722 | 520 |
Loading...
Larghezza(mm) | 99 | Collegamenti | Terminali a pressione | Tensione di ingresso (max.)(V AC) | 264 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma tensione di ingresso(V DC) | 90 V - 264 V/AC. 125 V - 375 | Tensione di ingresso min.(V AC) | 90 | Tensione di ingresso nominale | 110 V/AC|240 V/AC |
N. di uscite(x) | 1 | N. di fasi | 1 | Tensione di uscita (max.)(V) | 26|24 |
Tensione di uscita(V) | 24 | Tensione di uscita (min.)(V) | 22 | Tipo prodotto | PSU montato su guida (DIN) |
Tipo PSU | Sincronizzato | Tipo (varie) | PSU commutato |
Configura
Proprietà di base
Capacità(W)
N. componente produttore
Max. corrente di uscita(A)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali