Alimentazione switching serie EPSITRON 787 COMPACT Potenza

Alimentazione switching serie EPSITRON 787 COMPACT Potenza

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Modello compatto con Altezza di 55 mm dal bordo superiore della Rotaia DIN.
· Ideale per lo stoccaggio in scatole con Altezza limitata, come Schede di distribuzione o Piastre Controllo .
· Rivestimento in Plastica . Supporti la modalità corrente costante.
· Compatibile con EN61558-2-16 (solo 787-10xx e 787-11xx).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
787-1202
787-1212
787-1216
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità
(W)
Larghezza
(mm)
N. componente produttore Max. corrente di uscita
(A)
Tensione di uscita (max.)
(V)
Tensione di uscita (min.)
(V)
Tipo (produttore) Peso
(g)

87.13 €

1 Disponibile 3 giorni --787-12021.326|2422787-1202210

93.68 €

1 Disponibile 3 giorni --787-12122.522|2426787-1212270

130.71 €

1 Disponibile 3 giorni 100.8108787-12164.226|2422787-1216415

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione profondità(mm) 89 Collegamenti Wago 740 Tensione di ingresso (max.)(V AC) 264
Gamma tensione di ingresso(V DC) 85 V - 264 V/AC. 125 V - 375 Tensione di ingresso min.(V AC) 85 MTBF(h) 500000
Tensione di ingresso nominale 100 V/AC|240 V/AC N. di uscite(x) 1 N. di fasi 1
Tensione di uscita(V) 24 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 56 Tipo prodotto PSU montato su guida (DIN)
Tipo PSU Sincronizzato

Supporto tecnico