Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
108646 |
108647 |
108651 |
108652 |
108655 |
108656 |
108659 |
108660 |
11221 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Diametro cavo (mm) | Tensione nominale (V) | N. di pin (RJ) | Tensione di prova | Tipo di filettatura (cablaggio e installazione) | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 250 | Tipo dritto | 3–6.5 | 240 | 4 | 2.0kV/ 60sec | PG7 | Presa M12, tipo dritto | - | |||
10.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 250 | Tipo dritto | 4-8 | 240 | 4 | 2.0kV/ 60sec | PG9 | Presa M12, tipo dritto | - | |||
10.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Tipo dritto | 3–6.5 | 60 | 5 | 1.5 kV/ 60sec | PG7 | Presa M12, tipo dritto | - | |||
11.61 € | 1 | Disponibile | 36 giorni | - | Tipo dritto | 4-8 | 60 | 5 | 1.5 kV/ 60sec | PG9 | Presa M12, tipo dritto | - | |||
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 250 | ad angolo retto | 3–6.5 | 240 | 4 | 2.0kV/ 60sec | PG7 | Femmina M12, ad angolo retto | - | |||
8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 250 | ad angolo retto | 4-8 | 240 | 4 | 2.0kV/ 60sec | PG9 | Femmina M12, ad angolo retto | - | |||
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | ad angolo retto | 3–6.5 | 60 | 5 | 1.5 kV/ 60sec | PG7 | Femmina M12, ad angolo retto | - | |||
9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | ad angolo retto | 4-8 | 60 | 5 | 1.5 kV/ 60sec | PG9 | Femmina M12, ad angolo retto | - | |||
98.04 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | - | Tipo dritto | 4-8 | - | 5 | - | PG9 | Presa M12, tipo dritto | Sì |
Loading...
Allowable Current(A) | 4 | Wire connection method | Viti | Protection function (environmentally resistant) | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione connettore(mm²) | 0.75 | Sezione connettore (max)(mm²) | 0.75 | Livello di contaminazione | 3 |
Temperatura massima(°C) | +90 | Temperatura minima(°C) | -25 | Corrente nominale(A) | 4 |
Resistenza di isolamento(Ω) | 109 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Materiale custodia | PBT |
Colore | Nero | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Connettore standard | Connettore per sensore |
Tipo connettore | Connettore | Materiale contatto | CuZn | Superficie di contatto | Con placcatura in oro |
Con tenuta | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
Allowable Voltage(V)
Connection direction
Diametro cavo(mm)
Tensione nominale(V)
N. di pin (RJ)
Tensione di prova
Tipo di filettatura (cablaggio e installazione)
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali