Connettore per sensore / attuatore, connettore M23, ad angolo retto (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2072
2207
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
N. di pin (RJ)

78.43 €

1 Disponibile 3 giorni 7.525012

80.60 €

1 Disponibile 3 giorni 1012519

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wire connection method Saldatura Connection direction ad angolo retto Protection function (environmentally resistant) IP67
Diametro cavo(mm) 10–14 Sezione connettore (max)(mm²) 1 Temperatura massima(°C) +125
Temperatura minima(°C) -40 Lato collegamento tipo di filettatura M23 Tipo di filettatura (cablaggio e installazione) PG13,5
Materiale custodia CuZn, placcatura in nichel Colore Nichel Lato collegamento A (sensori/attuatori) Spina M23, ad angolo retto
Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Connettore
Materiale contatto CuZn Superficie di contatto Con placcatura in oro Con tenuta A vite
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore sensore/attuatore

Supporto tecnico