Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2135
Allowable Current(A) | 10 | Allowable Voltage(V) | 125 | Wire connection method | Saldatura |
---|---|---|---|---|---|
Connection direction | Tipo dritto | Protection function (environmentally resistant) | IP67 | Diametro cavo(mm) | 10–14 |
Sezione connettore (max)(mm²) | 1 | Temperatura massima(°C) | +125 | Temperatura minima(°C) | -40 |
N. di pin (RJ) | 19 | Lato collegamento tipo di filettatura | M23 | Tipo di filettatura (cablaggio e installazione) | PG13,5 |
Materiale custodia | CuZn, placcatura in nichel | Colore | Nichel | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Presa M23, tipo dritto |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Connettore |
Materiale contatto | CuZn | Superficie di contatto | Con placcatura in oro | Con tenuta | A vite |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Connettore per sensore / attuatore, connettore M23, dritto, il codice articolo è il seguente: 2135.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2135.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali