Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RSMV 3-RKMWV 3-224/1M
Length(m) | 1 | Tensione nominale(V) | 60 | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) | 0.34 |
---|---|---|---|---|---|
Valore nominale IP | IP67 | Temperatura massima(°C) | +85 | Temperatura minima(°C) | -25 |
N. di pin (RJ) | 3 | Corrente nominale(A) | 4 | Gamma temperatura(°C) | -25 - +85 |
Lato collegamento tipo di filettatura | M8 | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Connettore femmina, angolo retto |
Materiale contatto | CuZn | Superficie di contatto | Con placcatura in oro | Con tenuta | A vite |
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | A prova di vibrazioni | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore, angolo retto, il codice articolo è il seguente: RSMV 3-RKMWV 3-224/1M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RSMV 3-RKMWV 3-224/1M.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali