Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
108774 |
108776 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sezione connettore (mm²) | Sezione connettore (max) (mm²) | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore) (mm²) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Numero di pin | Tensione di prova | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.95 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 240 | 4 | 2 kV/ 60sec | ||
23.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 x 34mm² (1 x 5mm) | - | 4 x 34mm² (1 x 5mm) | - | 60 | 5 | 1.5 kV/ 60sec |
Loading...
Length(m) | 0.5 | Tensione nominale(V) | 240 | Livello di contaminazione | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Resistenza di isolamento(Ω) | > 109 | Temperatura massima(°C) | +80 | Temperatura minima(°C) | -25 |
N. di pin (RJ) | 4 | Corrente nominale(A) | 4 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 4 A |
Resistenza(mΩ) | = 5 | Gamma temperatura(°C) | -25–80 | Tipo di filettatura (cablaggio e installazione) | M12 |
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Tipo (misc.) | Attacco per montaggio anteriore | Codifica | A |
Colore | Argento | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore |
Tipo connettore | Presa, integrata | Materiale contatto | CuSn | Superficie di contatto | Con placcatura in oro |
Con tenuta | A vite | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Resistenza all'olio | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
Sezione connettore(mm²)
Sezione connettore (max)(mm²)
Sezione trasversale(mm²)
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Numero di pin
Tensione di prova
Attributi opzionali