Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
108644 |
108645 |
108648 |
108650 |
108653 |
108654 |
108658 |
11591 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | Tensione nominale (V) | Diametro cavo (mm) | N. di pin (RJ) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Numero di pin | Tensione di prova | Tipo di filettatura (cablaggio e installazione) | Tipo connettore | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 250 | 3–6.5 | 4 | 240 | 4 | 2.0kV/ 60sec | PG7 | Connettore maschio, dritto | - | |||
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 250 | 4–8 | 4 | 240 | 4 | 2.0kV/ 60sec | PG9 | Connettore maschio, dritto | - | |||
10.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 63 | 3–6.5 | 5 | 60 | 5 | 1.5 kV/ 60sec | PG7 | Connettore maschio, dritto | - | |||
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 63 | 4–8 | 5 | 60 | 5 | 1.5 kV/ 60sec | PG9 | Connettore maschio, dritto | - | |||
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Maschio M12, ad angolo retto | 250 | 3–6.5 | 4 | 240 | 4 | 2.0kV/ 60sec | PG7 | Connettore maschio, angolo retto | - | |||
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Maschio M12, ad angolo retto | 250 | 4–8 | 4 | 240 | 4 | 2.0kV/ 60sec | PG9 | Connettore maschio, angolo retto | - | |||
9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Maschio M12, ad angolo retto | 63 | 4–8 | 5 | 60 | 5 | 1.5 kV/ 60sec | PG9 | Connettore maschio, angolo retto | - | |||
114.37 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | - | 63 | 4–8 | 5 | - | - | - | PG9 | Connettore maschio, dritto | Sì |
Loading...
Sezione connettore(mm²) | 0.75 | Sezione connettore (max)(mm²) | 0.75 | Livello di contaminazione | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Resistenza di isolamento(Ω) | > 109 | Valore nominale IP | IP67 | Temperatura massima(°C) | +90 |
Temperatura minima(°C) | -25 | Corrente nominale(A) | 4 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 4 |
Gamma temperatura(°C) | -25 - +90 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Tipo (misc.) | Connettore |
Attacco | Viti | Colore | Nero | Collegamento (componenti) | Viti |
Connettore standard | Connettore per sensore | Materiale contatto | CuZn | Superficie di contatto | Con placcatura in oro |
Con tenuta | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
CN1
Tensione nominale(V)
Diametro cavo(mm)
N. di pin (RJ)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Numero di pin
Tensione di prova
Tipo di filettatura (cablaggio e installazione)
Tipo connettore
Merci industriali
Attributi opzionali