Codice articolo del costruttore: RSC 190/9
Marca: LUMBERG AUTOMATION
Prezzo: 47.68 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RSC 190/9
Tensione nominale(V) | 150 | Sezione connettore (max)(mm²) | 1 | Valore nominale IP | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
N. di pin (RJ) | 19 | Numero di pin | 19 | Tipo di filettatura (cablaggio e installazione) | PG9 |
Lato collegamento tipo di filettatura | M23 | Tipo (misc.) | M23 | Attacco | Saldatura |
Collegamento (componenti) | Saldatura | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Connettore maschio, dritto |
Materiale contatto | CuZn | Superficie di contatto | Con placcatura in oro | Con tenuta | A vite |
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | A prova di vibrazioni | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Connettore maschio M23 collegabile, il codice articolo è il seguente: RSC 190/9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RSC 190/9.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali