Codice articolo del costruttore: 11349
Marca: LUMBERG AUTOMATION
Prezzo: 12.67 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Length: 5 m
Tensione nominale: 250 V
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore): 0.25 mm²
N. di pin (RJ): 4
Corrente nominale (dettagli): 4 A
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
11349
Codice componente
|
---|
11349 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length (m) | Tensione nominale (V) | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore) (mm²) | N. di pin (RJ) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Numero di pin | Tipo (misc.) | Codifica | Colore | Materiale contatto | Materiale (dettagli) | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Colore cavo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 250 | 0.25 | 4 | 4 | 250 | 4 | Connettore M8, estremità diretta / libera | A | Arancione | CuZn | Guaina: PVC | - | Arancione |
Loading...
Livello di contaminazione | 3 | Valore nominale IP | IP67 | Temperatura massima(°C) | +80 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura minima(°C) | -25 | Corrente nominale(A) | 4 | Gamma temperatura(°C) | -25–80 |
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore |
Tipo connettore | Connettore femmina, dritto | Superficie di contatto | Con placcatura in oro | Con tenuta | A vite |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Si trova sulla pagina di Connettore femmina M12 linea di collegamento attuatore-sensore, dritto, il codice articolo è il seguente: 11349.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 11349.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Length(m)
Tensione nominale(V)
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²)
N. di pin (RJ)
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Numero di pin
Tipo (misc.)
Codifica
Colore
Materiale contatto
Materiale (dettagli)
Colore cavo
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
11348 |
11355 |
11356 |
11363 |
11364 |
11373 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Length (m) | Tensione nominale (V) | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore) (mm²) | N. di pin (RJ) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Numero di pin | Tipo (misc.) | Codifica | Colore | Materiale contatto | Materiale (dettagli) | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Colore cavo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 250 | 0.25 | 4 | 4 | 250 | 4 | Connettore M8, estremità diretta / libera | A | Arancione | CuZn | Guaina: PVC | - | Arancione | ||
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 250 | 0.34 | 4 | 4 | 250 | 4 | Connettore M8, estremità diretta / libera | A | Nero | CuZn | Copertura esterna: PUR | - | Nero | ||
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 250 | 0.34 | 4 | 4 | 250 | 4 | Connettore M8, estremità diretta / libera | A | Nero | CuZn | Copertura esterna: PUR | - | Nero | ||
10.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 250 | 0.34 | 3 | 4 | 250 | 3 | Connettore M8, estremità diretta / libera | A | Arancione | CuZn | Guaina: PVC | - | Arancione | ||
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 250 | 0.34 | 3 | 4 | 250 | 3 | Connettore M8, estremità diretta / libera | A | Arancione | CuZn | Guaina: PVC | - | Arancione | ||
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 63 | 0.5 | 4 | 4 | 63 | 5 | Connettore M8, estremità diretta / libera | A | Nero | CuZn | Copertura esterna: PUR | - | Nero |