Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
11437 |
11441 |
11442 |
11449 |
11450 |
29637 |
43595 |
43597 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length (m) | Tensione nominale (V) | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore) (mm²) | N. di pin (RJ) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Numero di pin | Colore | Materiale (dettagli) | Colore cavo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 5 | 250 | 0.25 | 4 | 250 | 4 | Arancione | Guaina: PVC | Arancione | ||
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 250 | 0.34 | 4 | 250 | 4 | Nero | Copertura esterna: PUR | Nero | ||
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 250 | 0.34 | 4 | 250 | 4 | Nero | Copertura esterna: PUR | Nero | ||
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 250 | 0.34 | 3 | 250 | 3 | Arancione | Guaina: PVC | Arancione | ||
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 250 | 0.34 | 3 | 250 | 3 | Arancione | Guaina: PVC | Arancione | ||
17.99 € | 1 | Disponibile | 49 giorni | 5 | 63 | 0.5 | 5 | 63 | 5 | Nero | Copertura esterna: PUR | Nero | ||
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 250 | 0.34 | 3 | 250 | 3 | Nero | Copertura esterna: PUR | Nero | ||
13.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 250 | 0.34 | 3 | 250 | 3 | Nero | Copertura esterna: PUR | Nero |
Loading...
Livello di contaminazione | 3 | Valore nominale IP | IP67 | Temperatura massima(°C) | +80 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura minima(°C) | -25 | Corrente nominale(A) | 4 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 4 |
Gamma temperatura(°C) | -25–80 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Tipo (misc.) | Connettore M12, estremità ad angolo / libera |
Codifica | A | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore |
Tipo connettore | Connettore femmina, angolo retto | Materiale contatto | CuZn | Superficie di contatto | Con placcatura in oro |
Con tenuta | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Tensione nominale(V)
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²)
N. di pin (RJ)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Numero di pin
Colore
Materiale (dettagli)
Colore cavo
Attributi opzionali