Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
12093
Tensione nominale(V) | 30 | Livello di contaminazione | 3 | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) | 0.34 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura massima(°C) | +80 | Temperatura minima(°C) | -25 | N. di pin (RJ) | 3 |
Corrente nominale(A) | 4 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 4 | Tensione nominale (dettagli)(V) | 63 |
Numero di pin | 5 | Gamma temperatura(°C) | -25–80 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Tipo (misc.) | Connettore maschio M12, estremità dritta / libera | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore |
Tipo connettore | Connettore maschio, dritto | Materiale contatto | CuZn | Superficie di contatto | Con placcatura in oro |
Materiale (dettagli) | Guaina: PVC | Con tenuta | A vite | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | A prova di vibrazioni |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Colore cavo | Nero |
Si trova sulla pagina di Cavo di collegamento attuatore - sensore, connettore maschio M12 dritto, il codice articolo è il seguente: 12093.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 12093.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali