Collegamento attuatore / sensore, maschio M12, dritto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11890
11891
47076
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length
(m)
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)
(mm²)
N. di pin (RJ) Corrente nominale (dettagli)
(A)
Tensione nominale (dettagli)
(V)
Numero di pin

14.81 €

1 Disponibile 3 giorni 20.554635

17.99 €

1 Disponibile 3 giorni 50.554635

19.16 €

1 Disponibile 3 giorni 20.2582368

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale(V) 60 Livello di contaminazione 3 Valore nominale IP IP67
Temperatura massima(°C) +90 Temperatura minima(°C) -40 Corrente nominale(A) 4
Gamma temperatura(°C) -40 – +90 Lato collegamento tipo di filettatura M12 Tipo (misc.) Connettore maschio M12, estremità dritta / libera
Codifica A Colore Nero Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta
Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Connettore maschio, dritto Materiale contatto CuZn
Superficie di contatto Con placcatura in oro Materiale (dettagli) Copertura esterna: PUR Con tenuta A vite
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato) Colore cavo Nero

Supporto tecnico