Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
11294 |
11295 |
11300 |
11301 |
12955 |
17852 |
18213 |
28383 |
44584 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length (m) | Tensione nominale (V) | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore) (mm²) | Valore nominale IP | N. di pin (RJ) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Numero di pin | Tensione di prova | Colore | Materiale (dettagli) | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Colore cavo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 60 | 0.34 | IP67/IP69 | 3 | - | 60 | 3 | 1.5 kV/ 60sec | Arancione | Guaina: PVC | A prova di vibrazioni | Arancione | ||
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 60 | 0.34 | IP67/IP69 | 3 | - | 60 | 3 | 1.5 kV/ 60sec | Arancione | Guaina: PVC | A prova di vibrazioni | Arancione | ||
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 60 | 0.25 | IP67/IP69 | 4 | - | 30 | 4 | 0.8kV/ 60sec | Arancione | Guaina: PVC | A prova di vibrazioni | Arancione | ||
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 60 | 0.25 | IP67/IP69 | 4 | - | 30 | 4 | 0.8kV/ 60sec | Arancione | Guaina: PVC | A prova di vibrazioni | Arancione | ||
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 60 | 0.34 | IP67/IP69 | 3 | 4 | 60 | 3 | 1.5 kV/ 60sec | Nero | Copertura esterna: PUR | A prova di vibrazioni | Nero | ||
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 60 | 0.34 | IP67/IP69 | 3 | 4 | 60 | 3 | 1.5 kV/ 60sec | Nero | Copertura esterna: PUR | A prova di vibrazioni | Nero | ||
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 60 | 0.34 | IP67/IP69 | 4 | 4 | 30 | 4 | 0.8kV/ 60sec | Nero | Copertura esterna: PUR | A prova di vibrazioni | Nero | ||
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 60 | 0.34 | IP67/IP69 | 4 | 4 | 30 | 4 | 0.8kV/ 60sec | Nero | Copertura esterna: PUR | A prova di vibrazioni | Nero | ||
10.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 36 | 0.34 | IP65 | 4 | 4 | 30 | 4 | 0.8kV/ 60sec | Nero | Copertura esterna: PUR | - | Nero |
Loading...
Livello di contaminazione | 3 | Temperatura massima(°C) | +90 | Temperatura minima(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 4 | Gamma temperatura(°C) | -40 – +90 | Lato collegamento tipo di filettatura | M8 |
Tipo (misc.) | Connettore M8, estremità diretta / libera | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Tipo connettore | Connettore femmina, dritto |
Materiale contatto | CuZn | Superficie di contatto | Con placcatura in oro | Con tenuta | A vite |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Tensione nominale(V)
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²)
Valore nominale IP
N. di pin (RJ)
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Numero di pin
Tensione di prova
Colore
Materiale (dettagli)
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Colore cavo
Attributi opzionali