Codice articolo del costruttore: 11411
Marca: LUMBERG AUTOMATION
Prezzo: 15.19 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
11411
Length(m) | 2 | Tensione nominale(V) | 240 | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²) | 0.34 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura massima(°C) | +80 | Temperatura minima(°C) | -25 | N. di pin (RJ) | 4 |
Corrente nominale(A) | 4 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 4 | Tensione nominale (dettagli)(V) | 250 |
Numero di pin | 4 | Gamma temperatura(°C) | -25–80 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Tipo (misc.) | Connettore M8, estremità diretta / libera | Codifica | A | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta |
Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Connettore femmina, dritto | Materiale contatto | CuZn |
Superficie di contatto | Con placcatura in oro | Materiale (dettagli) | Guaina: PVC | Con tenuta | A vite |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Colore cavo | Nero |
Si trova sulla pagina di Cavo di collegamento attuatore - sensore, giunto M12, dritto, il codice articolo è il seguente: 11411.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 11411.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali