Connettore per elettrovalvole femmina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
31 5234 300 000
31 5234 500 000
31 5235 300 000
31 5235 500 000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di pin Numero totale di pin Lunghezza cavo
(m)

17.99 €

1 Disponibile 3 giorni 33 + PE3

22.35 €

1 Disponibile 3 giorni 33 + PE5

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni 44+PE3

26.77 €

1 Disponibile 3 giorni 44+PE5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Cavo sezione trasversale(mm²) 0.75 Diametro cavo(mm) 6 Temperatura massima(°C) 85
Temperatura minima(°C) -25 Tensione nominale(V) 230 Valore nominale IP IP67
Colore Nero Materiale conduttore PUR Standard (connettori a profilo quadrato) DIN
Tipo (connettori valvola) Planare Contatto guida (PE)

Supporto tecnico