Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
61 0891 139 |
61 0892 139 |
61 0893 139 |
61 0894 139 |
61 0902 139 |
61 0903 139 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Ø cavo (max) (mm) | Ø cavo (min) (mm) | Sezione trasversale (max) (mm²) | Gamma sezione trasversale | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | 60 | 26–22 | 5 | 4 | 0.34 | 0.34 mm² (max) | +85 | -40 | 25 | |
1.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | 60 | 20 | 5 | 4 | 0.5 | 0.5mm² (max) | +85 | -40 | 25 | |
0.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | 60 | 18 | 5 | 4 | 1 | 1mm² (max) | +85 | -40 | 25 | |
1.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | 60 | 16 | 5 | 4 | 1.5 | 1.5mm² (max) | +85 | -40 | 25 | |
2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 25 | 400 | 14 | - | - | 2.5 | 2.5mm² (max) | +85 | -25 | 26.75 | |
2.37 € | 1 | Disponibile | 45 giorni | 25 | 400 | 16 | - | - | 1.5 | 1.5mm² (max) | +95 | -25 | 26.75 |
Loading...
Angolo di attacco(°) | 180 | Numero di pin | 1 | Numero totale di pin | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale contatto | CuZn | Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana a contatto singolo | Collegamento (componenti) | Crimpatura |
Colore | Argento | Tipo connettore | Pin | Serie (connettori) | HEC |
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Ø cavo (max)(mm)
Ø cavo (min)(mm)
Sezione trasversale (max)(mm²)
Gamma sezione trasversale
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali