Codice articolo del costruttore: 66 0004 001
Marca: BINDER
Prezzo: 106.75 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
66 0004 001
Gamma sezione trasversale | 0.25 mm² (max) | Sezione trasversale (max)(mm²) | 0.25 | Angolo di attacco(°) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura massima(°C) | +95 | Temperatura minima(°C) | -40 | Corrente nominale(A) | 3 |
Tensione nominale(V) | 125 | Colore | Argento | Tipo di connettore (categoria) | Utensile per estrazione connettori a banana |
Serie (connettori) | HEC |
Si trova sulla pagina di Utensile per estrazione per connettori a banana serie (connettori): HEC, il codice articolo è il seguente: 66 0004 001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 66 0004 001.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali