Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
08 3107 000 000
Ø cavo (max)(mm) | 4 | Ø cavo (min)(mm) | 3 | Angolo di attacco(°) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (max)(mm²) | 0.25 | Gamma sezione trasversale | 0.25 mm² (max) | Valore nominale IP | IP69K |
Temperatura minima(°C) | -40 | Temperatura massima(°C) | +85 | Corrente nominale(A) | 3 |
Tensione nominale(V) | 125 | Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 165 | Serie (connettori) | HEC |
Materiale custodia | PA (UL 94 V-0) | Tipo di connettore (categoria) | Tappo di protezione connettore a baionetta | Colore | Nero |
Con tenuta | Attacco a baionetta |
Si trova sulla pagina di Serie di tappi di protezione per connettori a baionetta (connettori): HEC, il codice articolo è il seguente: 08 3107 000 000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 08 3107 000 000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali