Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
08 3109 000 000 |
08 3110 000 000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | |
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni |
Loading...
Ø cavo (max)(mm) | 4 | Ø cavo (min)(mm) | 3 | Angolo di attacco(°) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (max)(mm²) | 0.14 | Gamma sezione trasversale | 0.14mm² (max) | Valore nominale IP | IP69K |
Temperatura minima(°C) | -40 | Temperatura massima(°C) | +95 | Corrente nominale(A) | 1 |
Tensione nominale(V) | 125 | Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 100 | Serie (connettori) | HEC |
Materiale custodia | PA (UL 94 V-0) | Tipo di connettore (categoria) | Tappo di protezione connettore a baionetta | Colore | Nero |
Tipo connettore | Connettore maschio, dritto | Con tenuta | Attacco a baionetta |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali