Spina M12-T a flangia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

09 0631 070 04

Codice componente
09 0631 070 04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

26.77 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 12 AWG 16 Angolo di attacco(°) 180
Gamma sezione trasversale 1.38mm² (min) Sezione trasversale (min)(mm²) 1.38 Temperatura massima(°C) +85
Temperatura minima(°C) -40 Numero di pin 4 Numero totale di pin 4
Materiale custodia PA Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Tipo connettore Spina a manicotto
Tipo di connettore (categoria) Connettore DIN mini Materiale contatto CuZn Caratteristiche connettore DIN Codifica T
Con tenuta Viti

Si trova sulla pagina di Spina M12-T a flangia, il codice articolo è il seguente: 09 0631 070 04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 0631 070 04.

Supporto tecnico