Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09 5250 00 03 |
09 5251 00 04 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. di pin (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
44.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | ||
46.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 |
Loading...
Connection direction | Dritto | Temperatura massima(°C) | +85 | Temperatura minima(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Lato collegamento tipo di filettatura | M8 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Presa M8, tipo dritto | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Presa M8, tipo dritto |
Collegamento (componenti) | Viti | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Presa |
Con tenuta | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
N. di pin (RJ)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali