Adattatore per connettore per montaggio a pannello

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

08 2433 000 001

Codice componente
08 2433 000 001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.84 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di attacco(°) 180 Temperatura massima(°C) +125 Temperatura minima(°C) -55
Diametro foro di montaggio M12 x 1 Serie (connettori) 720 Livello di contaminazione 2
Collegamento (componenti) Saldatura Tipo di connettore (categoria) Adattatore a scatto Materiale contatto Au (oro)
Con tenuta A scatto Tipo (misc.) Vite dal lato posteriore

Si trova sulla pagina di Adattatore per connettore per montaggio a pannello, il codice articolo è il seguente: 08 2433 000 001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 08 2433 000 001.

Supporto tecnico