Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
09 5281 00 04
Allowable Voltage(V) | 30 | Connection direction | Dritto | Temperatura massima(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura minima(°C) | -25 | N. di pin (RJ) | 4 | Numero di pin | 4 |
Corrente nominale (dettagli)(A) | 4 | Tensione nominale (dettagli)(V) | 30 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Livello di contaminazione | 3 | Materiale custodia | PUR | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Maschio M12, dritto |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Maschio M12, dritto | Collegamento (componenti) | Viti | Connettore standard | Connettore per sensore |
Tipo connettore | Presa | Materiale contatto | Con placcatura in oro | Con tenuta | A vite |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Splitter/adattatore per sensore/attuatore | Tipo (misc.) | Presa M8 e spina M12 |
Si trova sulla pagina di Adattatore, connettore femmina M8x1 - Connettore maschio M12x1, il codice articolo è il seguente: 09 5281 00 04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 5281 00 04.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali