Connettore a baionetta per cavo

Connettore a baionetta per cavo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09 0055 00 03
09 0059 00 05
09 0063 00 07
99 0975 100 03
99 0979 100 04
99 0995 100 05
99 9479 100 08
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Current
(A)
AWG Diametro cavo
(mm)
Ø cavo (max)
(mm)
Ø cavo (min)
(mm)
Sezione trasversale
(mm²)
Sezione trasversale (max)
(mm²)
Gamma sezione trasversale Temperatura massima
(°C)
Temperatura minima
(°C)
Numero di pin Numero totale di pin Corrente nominale (dettagli)
(A)
Tensione nominale (dettagli)
(V)
Serie (connettori) Materiale contatto Categoria di lettura

24.48 €

1 Disponibile 3 giorni -165–8852.52.52.5 mm² (max)--3310250690Ag (argento)II

26.77 €

1 Disponibile 3 giorni -165–8852.52.52.5 mm² (max)--5510250690Ag (argento)II

31.07 €

1 Disponibile 3 giorni 5205–8850.750.750.75mm² (max)--775250690Ag (argento)II

9.45 €

1 Disponibile 3 giorni -24-430.250.250.25 mm² (max)+8555334125710Au (oro)-

9.45 €

1 Disponibile 3 giorni 324-430.250.250.25 mm² (max)+8555443125710Au (oro)-

10.56 €

1 Disponibile 3 giorni 324-430.250.250.25 mm² (max)+8555553125710Au (oro)-

14.81 €

1 Disponibile 3 giorni 126-430.140.140.14 mm² (max)+8555881125710Au (oro)-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Dritto Angolo di attacco(°) 180 Livello di contaminazione 1
Collegamento (componenti) Saldatura Tipo connettore Maschio Tipo di connettore (categoria) Connettore a banana
Con tenuta A baionetta Tipo (misc.) Connettore cavo

Supporto tecnico