Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
99 0606 00 03 |
99 0610 00 04 |
99 0614 00 05 |
99 0622 00 07 |
99 0646 00 08 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Numero di pin | Numero totale di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7 | - | 3 | 3 | 7 | 250 | ||
- | 8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | - | 4 | 4 | 6 | 250 | |
- | 9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | - | 5 | 5 | 6 | 250 | |
- | 9.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | - | 7 | 7 | 5 | 125 | |
- | 14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 60 | 8 | 8 | 5 | 60 |
Loading...
Connection direction | Dritto | AWG | 20 | Ø cavo (max)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Ø cavo (min)(mm) | 4 | Angolo di attacco(°) | 180 | Sezione trasversale(mm²) | 0.75 |
Sezione trasversale (max)(mm²) | 0.75 | Gamma sezione trasversale | 0.75mm² (max) | Temperatura massima(°C) | +125 |
Temperatura minima(°C) | -55 | Serie (connettori) | 678 | Livello di contaminazione | 1 |
Materiale custodia | PA (UL 94 V-0) | Colore | Nero | Collegamento (componenti) | Saldatura |
Tipo connettore | Connettore | Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana | Materiale contatto | Ag (argento) |
Con tenuta | A baionetta | Tipo (misc.) | Connettore cavo |
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Numero di pin
Numero totale di pin
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali