Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09 0058 00 03 |
09 0062 00 05 |
09 0066 00 07 |
09 0978 00 03 |
09 0982 00 04 |
09 0998 00 05 |
09 9478 00 07 |
99 0608 00 03 |
99 0612 00 04 |
99 0616 00 05 |
99 0624 00 07 |
99 0648 00 08 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max) (mm²) | Gamma sezione trasversale | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Diametro foro di montaggio | Numero di pin | Numero totale di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Serie (connettori) | Tipo connettore | Materiale contatto | Categoria di lettura | Con tenuta | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.5 mm² (max) | - | - | - | 3 | 3 | 10 | 250 | 690 | Maschio | Ag (argento) | II | A baionetta | Presa a flangia | ||
21.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.5 mm² (max) | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 250 | 690 | Maschio | Ag (argento) | II | A baionetta | Presa a flangia | ||
24.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | - | 20 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | - | - | - | 7 | 7 | 5 | 250 | 690 | Maschio | Ag (argento) | II | A baionetta | Presa a flangia | ||
7.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 mm² (max) | +125 | -55 | M10 x 0.75 | 3 | 3 | 4 | 125 | 710 | Spina a manicotto | Au (oro) | - | baionetta | Spina a flangia | ||
7.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | - | 24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 mm² (max) | +125 | -55 | M10 x 0.75 | 4 | 4 | 3 | 125 | 710 | Spina a manicotto | Au (oro) | - | baionetta | Spina a flangia | ||
7.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | - | 24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 mm² (max) | +125 | -55 | M10 x 0.75 | 5 | 5 | 3 | 125 | 710 | Spina a manicotto | Au (oro) | - | baionetta | Spina a flangia | ||
12.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | - | 26 | 0.14 | 0.14 | 0.14 mm² (max) | +125 | -55 | M10 x 0.75 | 7 | 7 | 1 | 125 | 710 | Spina a manicotto | Au (oro) | - | baionetta | Spina a flangia | ||
4.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7 | - | 20 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | +55 | -20 | M18 x 0.75 | 3 | 3 | 7 | 250V/3 | 678 | Spina a manicotto | Ag (argento) | - | baionetta | Presa a flangia | ||
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | - | 20 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | +55 | -20 | M18 x 0.75 | 4 | 4 | 6 | 250V | 678 | Spina a manicotto | Ag (argento) | - | baionetta | Presa a flangia | ||
6.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | - | 20 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | +55 | -20 | M18 x 0.75 | 5 | 5 | 6 | 250V | 678 | Spina a manicotto | Ag (argento) | - | baionetta | Presa a flangia | ||
6.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | - | 20 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | +55 | -20 | M18 x 0.75 | 7 | 7 | 5 | 125 | 678 | Spina a manicotto | Ag (argento) | - | baionetta | Presa a flangia | ||
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 60 | 20 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | +55 | -20 | M18 x 0.75 | 8 | 8 | 5 | 60 | 678 | Spina a manicotto | Ag (argento) | - | baionetta | Presa a flangia |
Loading...
Angolo di attacco(°) | 180 | Livello di contaminazione | 1 | Collegamento (componenti) | Saldatura |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana |
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Sezione trasversale(mm²)
Sezione trasversale (max)(mm²)
Gamma sezione trasversale
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Diametro foro di montaggio
Numero di pin
Numero totale di pin
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Serie (connettori)
Tipo connettore
Materiale contatto
Categoria di lettura
Con tenuta
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali