Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
09 6520 000 12
Allowable Current(A) | 5 | Angolo di attacco(°) | 180 | Temperatura massima(°C) | +100 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura minima(°C) | -40 | Numero di pin | 12 | Numero totale di pin | 12 |
Materiale custodia | PA | Colore | Nero | Collegamento (componenti) | Crimpatura |
Tipo connettore | Presa a manicotto | Tipo di connettore (categoria) | Connettore DIN Micro | Contatto guida (PE) | No |
Si trova sulla pagina di Connettore femmina a baionetta per montaggio a pannello HEC, il codice articolo è il seguente: 09 6520 000 12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 6520 000 12.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali