Connettore maschio a baionetta per montaggio a pannello

Connettore maschio a baionetta per montaggio a pannello

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09 0057 00 03
09 0061 00 05
09 0065 00 07
09 0977 00 03
09 0981 00 04
09 9481 00 08
99 0607 00 03
99 0615 00 05
99 0623 00 07
99 0647 00 08
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
AWG Sezione trasversale
(mm²)
Sezione trasversale (max)
(mm²)
Gamma sezione trasversale Temperatura massima
(°C)
Temperatura minima
(°C)
Diametro foro di montaggio Numero di pin Numero totale di pin Corrente nominale (dettagli)
(A)
Tensione nominale (dettagli)
(V)
Serie (connettori) Tipo connettore Materiale contatto Categoria di lettura Con tenuta Tipo (misc.)

16.93 €

1 Disponibile 3 giorni --162.52.52.5 mm² (max)---3310250690MaschioAg (argento)IIA baionettaSpina a flangia

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni --162.52.52.5 mm² (max)---5510250690MaschioAg (argento)IIA baionettaSpina a flangia

25.55 €

1 Disponibile 3 giorni 5-200.750.750.75mm² (max)---775250690MaschioAg (argento)IIA baionettaSpina a flangia

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni --240.250.250.25 mm² (max)+125-55M10 x 0.75334125710Spina a manicottoAu (oro)-baionettaSpina a flangia

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni 3-240.250.250.25 mm² (max)+125-55M10 x 0.75443125710Spina a manicottoAu (oro)-baionettaSpina a flangia

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni 1-260.140.140.14 mm² (max)+125-55M10 x 0.75881125710Spina a manicottoAu (oro)-baionettaSpina a flangia

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni 7-200.750.750.75mm² (max)+55-20M18 x 0.75337250678Spina a manicottoAg (argento)-baionettaPresa a flangia

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni 6-200.750.750.75mm² (max)+55-20M18 x 0.75556250678Spina a manicottoAg (argento)-baionettaPresa a flangia

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni 5-200.750.750.75mm² (max)+55-20M18 x 0.75775125678Spina a manicottoAg (argento)-baionettaPresa a flangia

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni 560200.750.750.75mm² (max)+55-20M18 x 0.7588560678Spina a manicottoAg (argento)-baionettaPresa a flangia

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di attacco(°) 180 Livello di contaminazione 1 Collegamento (componenti) Saldatura
Tipo di connettore (categoria) Connettore a banana

Supporto tecnico